Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1132 - Maznice kuželový tvar podle DIN 71412
Kusovník
K1132.1210100
BESTKIPP
Objednací číslo
K1132.1210100
MATERIAL
materiál
Ocel
FORMT
Typ provedení
zalomené 45° se šestihranem
FORM
Provedení
B
A
Vzdálenost
11.5
D
Závit
M10X1 mm
L
L max.
25.0 mm
L1
Délka
5.5 mm
SW
Otvor klíče
11 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0115 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84879000
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245260737
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.